ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel och rak kabelingång.
Kapslingsklass testad enligt UL50E
Art nr | Artikelbeskrivning | M | PG | Krage | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-A skarvkåpa med rak kabelingång och längsbygel | ||||||||
10563000
| H-A 16 TBF-LB 16 | - | 16 | ja | 5 | |||
19563000
| H-A 16 TBF-LB M20 | 20 | - | - | 5 | |||
19563200
| H-A 16 TBF-LB M25 | 25 | - | - | 5 |