EPIC® H-A 16 SGR-LB
Dessa kontaktdon är mycket användbara tack vare den kompakta kåpan.
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel och sidokabelingång.
Kapslingsklass testad enligt UL50E
Fördelar
- Liten och kompakt, för applikationer med stort antal kontakter
Användningsområden
- Maskin- och maskinutrustningstillverkning
- Styrteknik
- Laboratorium
Produktegenskaper
- Panelmonterad chassikåpa
- Längsbygel
- 1 kabelingång
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
- Kåpa: aluminiumlegering, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR -
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
-
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.