Power H-S
Kraftinsatser
Kontaktdonsinsatsen är lämplig för överföring av höga strömstyrkor på små områden. Den har axialskruvanslutningar för installation utan specialverktyg.
- Väldigt hög strömöverföring i ett litet utrymme
- Axiell skruvanslutning för montering utan specialverktyg
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Antal driftsatta kontakter | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H-S axiell skruvanslutning | |||||||
10407910
|
H-S 4+2xPE SAS | hane | 4 + PE | 10 | |||
10407900
|
H-S 4+2xPE BAS | hona | 4 + PE | 10 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Snabb och enkel montering
- Väldigt hög strömöverföring
- Utrymmesbesparande
- Axiell skruvanslutning för montering utan specialverktyg
Användningsområden
- Maskinteknik
- Anläggningsteknik
- Förnyelsebar energi
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
-
Märkspänning (V)
- IEC: 1000 V
- UL: 600 V
-
Stötspänning
- 8 kV
Märkström
- 40
-
Miljöklass
- 3
-
Brännbarhet
- UL94 V-0
-
Kontaktmotstånd
- < 1 mOhm
Antal poler
- 4 + PE
-
Anslutningsmetoder
- Axiell skruvanslutning
- 2,5 mm² - 6 mm² (AWG 14 - 11)
-
Skalningslängd (mm)
- 8
Material
- PC, polykarbonat
-
Antal matningar
- 500
-
Temperaturområde
- -40 till +125 °C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.