Webshop

EPIC® TB-H-D 40

För behändig och smidig kabeldragning i apparatskåp. Monteras i kåpor för chassimontage.

Standardinsatsen, som kan anslutas med H-D-stiftinsatser i kåpor, är lämplig för användning i kopplingsskåp och vid maskin- och anläggningstillverkning.

För anslutning i apparatskåp

CSARU

Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypFastsättning på sidanAntal driftsatta kontakterAntal / förp.Enhet

Pris

40-stifts terminaladapter
71304000TB-H-D 40 SREhanehöger1 - 401
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Den mångpoliga insatsserien H-D är lämplig för elskåp
  • Passar kabeldon med H-D insatser (hona)
  • Anslutningssida = "vänster" innebär att när terminaladaptern monteras på vänstra väggen i styrskåpet så hamnar PE-anslutningen och anslutning nummer 1 uppåt.

Användningsområden

  • Anläggningsteknik

Märkspänning (V)

  • IEC: 250 VUL: 600 VCSA: 600 V

Stötspänning

  • 2.5 kV

Märkström

  • IEC: 10 A
    UL: 10 A
    CSA: 10 A

Miljöklass

  • 3

Poltal

  • Förtennt eller guldpläterad kopparlegering

Antal poler

  • 40 + PE

Anslutningsmetoder

  • Skruvanslutning: 0,5 - 1,5 mm²

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.