Webshop

EPIC® STA 6 Skruvanslutning

Den beprövade STA-serien med fjäderklämanslutning

Insatsen med fjäderklämanslutning är ett beprövat val tack vare sina starka kontaktfjädrar. Den kan användas i exempelvis kopplingsskåp.

  • För tillförlitlig signalöverföring i svåra miljöförhållanden
  • Robust fjäderkontakter
  • Tillverkad i Tyskland

Maskin- och anläggningkonstruktion

RU

Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypAntal driftsatta kontakterAntal / förp.Enhet

Pris

STA 6 skruvanslutning
10486100
STA 6 SShane1 - 610
10488100
STA 6 FSFjäder1 - 610
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Bra och säker anslutning tack vare en kraftig fjäderkonstruktion
  • Den beprövade STA-serien med fjäderklämanslutning

Användningsområden

  • Styrsystem
  • Rack-teknologi
  • Laboratorium

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V)

  • IEC: 24 V AC, 60 V DC
    UL: 48 V
    CSA: 48 V

Märkström

  • IEC: 10 A
    UL: 10 A
    CSA: 10 A

Miljöklass

  • 2

Kontaktmotstånd

  • < 3 mOhm

Poltal

  • Förtennt kopparlegering

Antal poler

  • 6

Anslutningsmetoder

  • Skruvanslutning: 0,5 - 1,5 mm²

Skalningslängd (mm)

  • 5

Antal matningar

  • 100

Standarder/Godkännanden

  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40°C upp till +80°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.