EPIC® STA 20 Skruvanslutning
Den beprövade STA-serien med fjäderklämanslutning
20-polig insats för rektangulära kontaktdon. Beprövat val tack vare dess starka kontaktfjädrar.
- För tillförlitlig signalöverföring i svåra miljöförhållanden
- Robust fjäderkontakter
- Made in Germany
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Antal driftsatta kontakter | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STA 20 skruvanslutning | |||||||
10501100
|
STA 20 SS | hane | 1 - 20 | 5 | |||
10503100
|
STA 20 FS | Fjäder | 1 - 20 | 5 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Bra och säker anslutning tack vare en kraftig fjäderkonstruktion
- Den beprövade STA-serien med fjäderklämanslutning
Användningsområden
- Styrsystem
- Rack-teknologi
- Laboratorium
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
-
Märkspänning (V)
- IEC: 24 V AC, 60 V DC
UL: 48 V
CSA: 48 V -
Märkström
- IEC: 7 A
UL: 7 A
CSA: 7 A -
Miljöklass
- 2
-
Kontaktmotstånd
- < 3 mOhm
Poltal
- Förtennt kopparlegering
-
Antal poler
- 20
-
Anslutningsmetoder
- Skruvanslutning: 0,5 - 1,5 mm²
-
Skalningslängd (mm)
- 5
Antal matningar
- 100
-
Standarder/Godkännanden
- UL-testad:
UL File Number: E75770 -
Temperaturområde
- -40°C upp till +80°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.