Webshop

EPIC® STA 20 Lödanslutning

Den beprövade STA-serien med fjäderklämanslutning

Kontaktdonsinsatsen för lödningsanslutning är idealisk för kopplingsskåp. Dessutom har den starka kontaktfjädrar.

  • För tillförlitlig signalöverföring i svåra miljöförhållanden
  • Robust fjäderkontakter
  • Tillverkad i Tyskland

Maskin- och anläggningkonstruktion

RU

Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypAntal driftsatta kontakterAntal / förp.Enhet

Pris

STA 20 lödanslutning
10500200
STA 20 SLhane1 - 205
10502200
STA 20 FLFjäder1 - 205
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Bra och säker anslutning tack vare en kraftig fjäderkonstruktion
  • Den beprövade STA-serien med fjäderklämanslutning

Användningsområden

  • Styrsystem
  • Rack-teknologi
  • Laboratorium

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V)

  • IEC: 24 V AC, 60 V DC
    UL: 48 V
    CSA: 48 V

Märkström

  • IEC: 7 A
    UL: 7 A
    CSA: 7 A

Miljöklass

  • 2

Kontaktmotstånd

  • < 3 mOhm

Poltal

  • Förtennt kopparlegering

Antal poler

  • 20

Anslutningsmetoder

  • Lödanslutning: upp till 1,5 mm²

Skalningslängd (mm)

  • 5

Antal matningar

  • 100

Standarder/Godkännanden

  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40°C upp till +80°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.