EPIC® ULTRA KIT H-B 10

CSA RU

EMC-skydd; Korrosionsbeständig; Push-in-insatser - snabb och enkel anslutningsteknik utan verktyg

Tekniska data

Klassificering ETIM 5

Klassificering ETIM 6

Märkspänning (V)
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Märkström
IEC: 16 A
UL: 13 A
CSA: 13 A

Brännbarhet
UL94 V-0

Antal poler
10 + PE

Characteristics

  • EPIC® H-D 64 insats hane, krimpanslutning
  • Inkluderar Svarvade kontakter 0,14 - 0,37 mm²
  • EPIC® H-B 24 kabelkåpa
Art nr Enhet Pris
75009665

Characteristics

  • EPIC® H-D 64 insats hane, krimpanslutning
  • Inkluderar Svarvade kontakter 0,14 - 0,37 mm²
  • EPIC® H-B 24 kabelkåpa
Art nr Enhet Pris
75009666

Characteristics

  • EPIC® H-D 64 insats hona, krimpanslutning
  • Inkluderar Svarvade kontakter 0,14 - 0,37 mm²
  • EPIC® H-B 24 chassikåpa
Art nr Enhet Pris
75009667

Characteristics

  • EPIC® H-D 64 insats hona, krimpanslutning
  • Inkluderar Svarvade kontakter 0,14 - 0,37 mm²
  • EPIC® H-B 24 panelmonterad chassikåpa
Art nr Enhet Pris
75009668

Characteristics

  • EPIC® H-D 64 insats hona, krimpanslutning
  • Inkluderar Svarvade kontakter 0,14 - 0,37 mm²
  • EPIC® H-B 24 skarvkåpa
Art nr Enhet Pris
75009669