EPIC® Power K 4/2

Kombinationsinsats, Effekt och Signal

Den kombinerade insatsen, som är lämplig för spänning och styrning, kan användas inom exempelvis förnyelsebara energier och styrsystem.

Kombinationsinsats, Effekt och Signal

Kompletterande automationskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion Vindkraft Temperaturbeständig

cRUus

Art nr Artikelbeskrivning Kontakttyp Antal driftsatta kontakter Antal / förp. Enhet Pris
EPIC® K 4/2-skruvanslutning
44424043
EPIC® K 4/2 SS hane 4 + 2 + PE 10
44424044
EPIC® K 4/2 BS hona 4 + 2 + PE 10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Effekt och signal i samma insats
  • Fungerar bäst i kombination med ÖLFLEX® SERVO

Användningsområden

  • Maskinteknik
  • Styrteknik
  • Förnyelsebar energi

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V)

  • 830 V kraft
  • 400 V Control

Stötspänning

  • 8 kV

Märkström

  • 80 A kraft
  • 16 A signal

Miljöklass

  • 3

Brännbarhet

  • UL94 V-0

Kontaktmotstånd

  • < 5 mOhm

Antal poler

  • 4 + 2 + PE

Anslutningsmetoder

  • Skruvanslutning: 1,5-16,0 mm² (strömkontakt)
  • Skruvanslutning: 0,5-2,5 mm² (kontrollkontakt)

Skalningslängd (mm)

  • 16 mm (ström)
  • 6 mm (kontroll)

Material

  • PC, polykarbonat

Antal matningar

  • 500

Certifikat

  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40 till +125 °C

  • PE-anslutning med en 16 mm² ledare endast med rekommenderad kabelsko 44424029
  • Insatserna måste användas med passande kåpor
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Använd ändhylsa till ledare för anslutning av flätade ledare.