EPIC® Power K 4/0
Kombinationsinsats Effekt
Kombinationsinsats för hög spänning, idealisk för en kombination med ÖLFLEX SERVO kablar.
Kombinationsinsats Effekt
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Antal driftsatta kontakter | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIC® K 4/0 skruvanslutning | |||||||
44424041
|
EPIC® K 4/0 SS | hane | 4 + PE | 10 | |||
44424042
|
EPIC® K 4/0 BS | hona | 4 + PE | 10 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Insats lämplig för hög effekt
- Fungerar bäst i kombination med ÖLFLEX® SERVO
Användningsområden
- Maskinteknik
- Styrteknik
- Förnyelsebar energi
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
-
Märkspänning (V)
- 830 V kraft
-
Stötspänning
- 8 kV
Märkström
- 80 A kraft
-
Miljöklass
- 3
-
Brännbarhet
- UL94 V-0
-
Kontaktmotstånd
- < 5 mOhm
Antal poler
- 4 + PE
-
Anslutningsmetoder
- Skruvanslutning: 1,5-16,0 mm² (strömkontakt)
-
Skalningslängd (mm)
- 16 mm (ström)
Material
- PC, polykarbonat
-
Antal matningar
- 500
-
Certifikat
- UL-testad:
UL File Number: E75770 -
Temperaturområde
- -40 till +125 °C
-
- PE-anslutning med en 16 mm² ledare endast med rekommenderad kabelsko 44424029
- Insatserna måste användas med passande kåpor
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - Använd ändhylsa till ledare för anslutning av flätade ledare.