EPIC® H-Q 5

Innefattar 5 krimpkontakter och PE kontakt med skruvanslutning.

Den kompakta och kraftfulla standardinsatsen har blivit en favorit för kunderna tack vare dess kostnadsoptimerade krimpkontakt.

  • Kompakt och kraftfull standardinsats
  • Utrymmesbesparande, crimpkontakt
  • Made in Europe

Kompletterande automationskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion

CE CSA RU

Art nr Artikelbeskrivning Kontakttyp Antal driftsatta kontakter Antal / förp. Enhet Pris
H-Q 5 krimpanslutning
10431500
H-Q 5 SC hane 1 - 5 10
10432500
H-Q 5 BC hona 1 - 5 10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Krimpkontakter med höga prestanda
  • Jordanslutning (PE) med skruvanslutning

Användningsområden

  • Maskin- och maskinutrustningstillverkning
  • Styrteknik

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V)

  • IEC: 230 V / 400 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Stötspänning

  • 4 kV

Märkström

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Miljöklass

  • 3

Brännbarhet

  • UL94 V-0

Kontaktmotstånd

  • < 2 mOhm

Poltal

  • Hård silver/guldpläterad kopparlegering

Antal poler

  • 5 + PE

Anslutningsmetoder

  • Krimpanslutning: 0,5 - 2,5 mm²

Material

  • PBT Polyester

Antal matningar

  • 100

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.