EPIC® H-Q 12
Mångpoliga insatser för H-A 3 kåpor
EPIC® H-Q 12 Hylsa till H-A 3-hus
- 12 kraftkontaker vid trångt utrymme
- Utrymmesbesparande, crimpkontakt
- Made in Germany
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Antal driftsatta kontakter | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H-Q 12 Krimpanslutning | |||||||
44424049
|
H-Q 12 SC | hane | 1 - 12 | 10 | |||
44424050
|
H-Q 12 BC | hona | 1 - 12 | 10 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Krimpkontakter med höga prestanda
- Jordanslutning (PE) med skruvanslutning
Användningsområden
- Maskin- och maskinutrustningstillverkning
- Styrteknik
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
-
Märkspänning (V)
- IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V -
Stötspänning
- 6 kV
Märkström
- IEC: 10 A
UL: 14 A
CSA: 10 A -
Miljöklass
- 3
-
Brännbarhet
- UL94 V-0
-
Kontaktmotstånd
- < 3 mOhm
Poltal
- Hård silver/guldpläterad kopparlegering
-
Antal poler
- 12 + PE
-
Anslutningsmetoder
- Krimpanslutning: 0,14 - 2,5 mm²
-
Material
- PA Polyamid
-
Antal matningar
- 200
-
Standarder/Godkännanden
- CSA-testad:
CSA File Number: 262771 - UL-testad:
UL File Number: E75770 -
Temperaturområde
- -40°C till +120°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.