EPIC® H-BE 16 Krimpanslutning
Beprövade standardinsatser med enkelt montage
H-BE är den vanligast förekomna insatsserien på marknaden. Finns i olika anslutningsteknologier och kombinerar enkelt montage, hantering och pris/prestanda förhållande på ett optimalt sätt.
- För ledaranslutning upp till 4 mm²
- Skruv-, krimp-, fjäderkläm- och Push-Inanslutning - Kan fritt kombineras
- Även tillgänglig som EPIC® H-BE 32
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakt typ | Antal driftsatta kontakter | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
10185000
|
EPIC® H-BE 16 BCM | hona | 1 -16 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Standardinsatser med skruv-, krimp-, fjäderkläm och Push-In anslutning
- EPIC® H-BE-serien är lämplig för applikationer som kräver en pålitlig anslutning kombinerat med hög spänning och ström
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Användningsområden
- Maskinteknik
- Plastindustri
- Ljus- och ljudteknik
- Järnvägs- / fordonskonstruktion
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
-
Märkspänning (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
-
Stötspänning
- 6 kV
Märkström
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A -
Miljöklass
- 3
-
Brännbarhet
- UL94 V-0
-
Kontaktmotstånd
- < 2 mOhm
Poltal
- Hård silver/guldpläterad kopparlegering
-
Antal poler
- 16 + PE
-
Anslutningsmetoder
- Krimpanslutning: 0,14-4,0 mm²
-
Material
- PC, polykarbonat
-
Antal matningar
- 500
-
Certifikat
- UL-testad:
UL File Number: E75770 -
Temperaturområde
- -40 till +125 °C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.