97B-3102 Chassidon

Kontaktdon enligt VG95234

Snabbkopplade cirkulära kontaktdon

Robust Mekanisk resistens Spårbundet Maskin- och anläggningkonstruktion Kompletterande automationskomponenter från Lapp Lämplig för användning utomhus

Art nr Modell Version Poltal Märkspänning (V) Märkström (A) Ledararea (mm²) Enhet Pris
Chassidon med fyrkantsfläns
83470500 97B-3102E 10SL-4P Hane 2 500 13 0,5-1,5
83470501 97B-3102E 10SL-4S Hona 2 500 13 0,5-1,5
83470502 97B-3102E 10SL-3P Hane 3 500 13 0,5-1,5
83470503 97B-3102E 10SL-3S Hona 3 500 13 0,5-1,5
83470504 97B-3102E 14S-2P Hane 4 200 13 0,5-1,5
83470505 97B-3102E 14S-2S Hona 4 200 13 0,5-1,5
83470506 97B-3102E 14S-5P Hane 5 200 13 0,5-1,5
83470507 97B-3102E 14S-5S Hona 5 200 13 0,5-1,5
83470508 97B-3102E 14S-6P Hane 6 200 13 0,5-1,5
83470509 97B-3102E 14S-6S Hona 6 200 13 0,5-1,5
83470512 97B-3102E 16S-1P Hane 7 500 13 0,5-1,5
83470511 97B-3102E 16S-1S Hona 7 500 13 0,5-1,5
83470029 97B-3102E 18-1P Hane 10 200/500 13 0,5-1,5
83470513 97B-3102E 18-1S Hona 10 200/500 13 0,5-1,5
83470514 97B-3102E 18-11P Hane 5 500 23 1,5-4,0
83470515 97B-3102E 18-11S Hona 5 500 23 1,5-4,0
83470516 97B-3102E 20-27P Hane 14 500 13 0,5-1,5
83470517 97B-3102E 20-27S Hona 14 500 13 0,5-1,5
83470518 97B-3102E 20-29P Hane 17 500 13 0,5-1,5
83470519 97B-3102E 20-29S Hona 17 500 13 0,5-1,5
83470520 97B-3102E 20A-48P Hane 19 500 13 0,5-1,5
83470521 97B-3102E 20A-48S Hona 19 500 13 0,5-1,5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust och säker matning av donen via bajonettlåsning
  • Extremt vibrationståliga
  • Standardiserat enligt VG95234
  • Beprövad och pålitlig konstruktion
  • Många modifieringsmöjligheter med olika tillbehör

Användningsområden

  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Robotapplikationer
  • Verktygsmaskiner
  • Tillverkningsindustri
  • Motorer, generatorer och transformatorer

Produktegenskaper

  • Självrengörande och tålig bajonettkoppling
  • EMC-godkänd plätering som standard
  • Lödkontakter som standard, crimpkontakter vid förfrågan

Märkspänning

  • 200-3000 V AC
  • 250-4200 V DC

Märkström

  • 13-150 A

Kontaktmaterial

  • Silverpläterad kopparlegering

Antal poler

  • 1-85

Anslutningsmetod

  • Lödanslutning 0,5-80 mm²

Antal matningar

  • 500

Material kontakt

  • Kopparlegering med silverplätering (Ag)

Material kontaktkåpa

  • Aluminiumlegering

Material insats

  • Neoprengummi

Yta

  • Svart, EMC-godkänd plätering

Temperaturområde

  • -25°C till +125°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Kontakt B, C, F, G = 500 V AC/ 13 A.