62IN-11 Skarvdon

Kontaktdon enligt MIL-C 26482

Snabbkopplade cirkulära kontaktdon

Robust Utrymmeskrav Mekanisk resistens Spårbundet Maskin- och anläggningkonstruktion Kompletterande automationskomponenter från Lapp Lämplig för användning utomhus

Art nr Modell Version Poltal Märkspänning (V) Märkström (A) Ledararea (mm²) Enhet Pris
Skarvdon med bygeldragavlastning
83471200 62IN-11E 8-4P Hane 4 600 7,5 0,25-0,75
83471201 62IN-11E 8-4S Hona 4 600 7,5 0,25-0,75
83471202 62IN-11E 10-6P Hane 6 600 7,5 0,25-0,75
83471203 62IN-11E 10-6S Hona 6 600 7,5 0,25-0,75
83471204 62IN-11E 12-3P Hane 3 1000 13 0,75-1,5
83471205 62IN-11E 12-3S Hona 3 1000 13 0,75-1,5
83471206 62IN-11E 12-8P Hane 8 600 7,5 0,25-0,75
83471207 62IN-11E 12-8S Hona 8 600 7,5 0,25-0,75
83471209 62IN-11E 12-10S Hane 10 600 7,5 0,25-0,75
83471210 62IN-11E 12-10P Hona 10 600 7,5 0,25-0,75
83470039 62IN-11E 14-SP Hane 5 600 7,5 0,25-0,75
83471211 62IN-11E 14-5S Hona 5 600 7,5 0,25-0,75
83471212 62IN-11E 14-19P Hane 19 600 7,5 0,25-0,75
83471213 62IN-11E 14-19S Hona 19 600 7,5 0,25-0,75
83471214 62IN-11E 16-26P Hane 26 600 7,5 0,25-0,75
83471215 62IN-11E 16-26S Hona 26 600 7,5 0,25-0,75
83471216 62IN-11E 18-32P Hane 32 600 7,5 0,25-0,75
83471217 62IN-11E 18-32S Hona 32 600 7,5 0,25-0,75
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust och säker matning av donen via bajonettlåsning
  • Utrymmesoptimerat miniatyrdon
  • Standardiserat enligt MIL-DTL 26482
  • Beprövad och pålitlig konstruktion
  • Många modifieringsmöjligheter med olika tillbehör

Användningsområden

  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Robotapplikationer
  • Verktygsmaskiner
  • Tillverkningsindustri
  • Styr-, regler- och mätteknik

Produktegenskaper

  • Självrengörande och tålig bajonettkoppling
  • EMC-godkänd plätering som standard
  • Lödkontakter som standard, crimpkontakter vid förfrågan

Märkspänning

  • 600 V (Service rating I)
  • 1 000 V (Service rating II)

Märkström

  • 7,5 A (#16 kontakter)
  • 13 A (#20 kontakter)

Kontaktmaterial

  • Silverpläterad kopparlegering

Antal poler

  • 2-61

Anslutningsmetod

  • Lödanslutning 0,25-1,5 mm²

Antal matningar

  • 500

Material kontakt

  • Kopparlegering med silverplätering (Ag)

Material kontaktkåpa

  • Aluminiumlegering

Material insats

  • Neoprengummi

Yta

  • Svart, EMC-godkänd plätering

Temperaturområde

  • -25°C till +125°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.