EPIC® SOLAR MAP Easy

Robusta och tåliga solarkablage lämpliga för photovoltaic system

  • Mycket liten, kompakt, bra värderad och automatiskt monterad kopplingsdosa för kristallint solcellsmoduler med tre cellsträngar
  • Ny anslutningsteknik CLINCHING tillför olika material utan ihållande värmetillförsel och förblir korrosionbeständiga tillsammans

Solenergi Lämplig för användning utomhus Volt Temperaturbeständig UV-beständig Vattentät

Art nr Artikelbeskrivning PU Enhet Pris
EPIC® SOLAR MAP Easy
44428242 EPIC® SOLAR MAP Easy 3/12 ES4Plus 1m 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Den nya anslutningstekniken CLINCHEN gör det möjligt att snabbt och utan problem sammanfoga olika material utan att tillföra värme. Tennskiktet på banden skadas inte, vilket innebär ett bestående korrosionsskydd
  • EPIC® SOLAR MAP Easy är endast 1/3 så stor som andra jämförbara anslutningsdosor på marknaden, vilket leder till lägre kostnader och mindre och lättare förpackning – fler får plats i förpackningar av samma storlek
  • På grund av dosans lilla volym behövs inget tryckutjämnande membran. Detta höjer tätheten.
  • Den lilla EPIC® SOLAR MAP Easy kan monteras mycket nära modulens kant och gör det möjligt att ansluta banden från sidan utan att böja dem 90° (riktningsändring)
  • Enkel automatisk eller manuell montering, snabb och med få arbetsmoment

Användningsområden

  • Kristallin PV-modul
  • Solartracker

Produktegenskaper

  • EPIC® SOLAR MAP Easy inklusive både 1 m ÖLFLEX® SOLAR XLR-R 4 mm² och PV-stickkontakt EPIC® SOLAR 4Plus
  • Nya dioder med mycket stort chip för optimal värmeavledning
  • Varje dosa är märkt med ett serienummer för entydig identifiering och spårbarhet
  • Permanent och stabil dragavlastning för kabeln med hjälp av förmonterat hållclips i rostfritt stål
  • TÜV Rheinland: pågående

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC002637
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för kretskort

Märkspänning (V)

  • 1000 V DC

Märkström

  • 12 A

Miljöklass

  • 3

Skyddsklass

  • IP 65 / IP 67

Skyddsklass

  • II

Temperaturområde

  • -40 till +105 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.