EPIC® SOLAR AL008

Robusta och tåliga solarkablage lämpliga för photovoltaic system

Junctionbox i plast för kabeldragning i solcellsanläggningar. Är väderbeständigt med optimalt pris/prestandaförhållande.

Junction box i tålig metal för inkoppling av solcellssystem

Vattentät UV-beständig Korrosionsbeständig Solenergi

TÜV EAC

Art nr Produktbeskrivning Enhet Pris
EPIC® SOLAR AL008
44428215
EPIC® SOLAR AL008/3/12 4THIN 4/1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust och tålig PV-anlsutningslåda i aluminium
  • Aluminiumlådor har perfekta kylningsegenskaper vilket förlänger livstiden på dioderna
  • Fabriksmonterad och testad
  • Alla anlutningsboxar är spårbara via streckkod

Användningsområden

  • Solcellspanelfabrik

Produktegenskaper

  • Robust anslutningsbox för inkoppling av solcellsmoduler
  • Version med 3 dioder för "three-string"-moduler
  • Anslutningsboxen har ett fuktskyddande och tryckutjämnande PTFE-membran
  • Prefabricerad med EPIC® SOLAR 4-kontakt och ÖLFLEX® SOLAR-kabel 4 mm²
  • AL008- och PL008-anslutningslådorna är designmässigt identiska vilket gör det enkelt att byta ut dem i befintlig produktion

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC002637
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för kretskort

Märkspänning (V)

  • 1000 V

Märkström

  • 12 A

Skyddsklass

  • IP 67

Skyddsklass

  • II

Temperaturområde

  • -40 till +105 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.