EPIC® SOLAR 4 Panelmonterat uttag

Stickkontaktsystem för vädertålig kabeldragning i fotovoltaiska anläggningar

  • 4 mm kontaktdonssystem med dubbel krok
  • Inbyggt uttag för användning i omriktare

Vattentät UV-beständig Temperaturbeständig Volt Solenergi Lämplig för användning utomhus

Art nr Benämning Enhet Pris
EPIC® SOLAR 4 Panelmonterad hona
44428222 EPIC® SOLAR 4 AD M Pin 2.5
44428223 EPIC® SOLAR 4 AD F Pin 2.5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Fastmontering stickanslutning för växelriktare, PV-skyddsomkopplare och säkringboxar

Användningsområden

  • Solcellspanelfabrik
  • Växelriktare
  • PV skyddsomkopplare

Produktegenskaper

  • Fotovoltaisk inbyggnadskontakt som kan skruvas in direkt eller fästas med medföljande kontramutter i plast
  • Intern stickanslutning diameter 2,5 mm, jämnt anslutningsstift
  • Monteringsöppning: Borrdiameter 12 mm
  • Andra anslutningsvarianter på förfrågan

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V)

  • 1000 V AC/DC

Stötspänning

  • 8 kV

Märkström

  • 30 A

Pollution degree

  • 3

Kontaktmotstånd

  • < 0.5 mOhm

Skyddsklass

  • IP 67

Antal matningar

  • 100

Skyddsklass

  • II

Temperaturområde

  • -40 till +105 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.