POWERLOCK BOX C*
Runda kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning
POWERLOCK BOX 660A version för 19-tumsskåra, säkerhet tack vare sekvenssammanfogning och möjlighet att låsa lådan
Kan låsas för att förhindra obehörig frånkoppling
Fördelar
- Garanterar korrekt anslutning-/bortkopplingsföljd vid användade av flera kontaktdon (PE, N, L1, L2, L3)
- Varje färg har en unik kodning för att förhindra felaktig inkoppling
- IP 20 petsäkert
- Integrerad microbrytare som kan anslutas till strömbrytare eller larmkrets
Användningsområden
- Installationer för alternativa energikällor
- För mobila och stationära kraftstationer
- För anslutning av motorer, transformatorer och generatorer
- Ljus- och ljudteknik
Produktegenskaper
- Inkluderar kontaker med M12 gängad ände
- Kabeldon med mikrobrytare som tillval
- 19" kåpa med höjdenhet 2HE / 2U
Kåpor
- Tätat säkerhetsskyddslock finns som tillval
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)
-
Märkspänning (V)
- 1000 V
-
Märkström
- Max krimp 660 A
-
Pollution degree
- 3
-
Poltal
- Krimpanslutning: koppar, silverpläterad
-
Antal poler
- 4 + PE
-
Anslutningsmetoder
- Krimpanslutning: 35 - 240 mm²
-
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
-
Antal matningar
- 500
-
Temperaturområde
- -25°C ... +85°C
-
- * Icke LAPP-produkt
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.