EPIC® POWERLOCK A1 C
En-poligt cirkulärt kontaktdon för mobila kraftstationer, elmotorer och generatorer
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Resistent mot mekanisk påverkan i tuffa miljöförhållanden
- Stickkontakter i harmoniserade färger enligt EU-norm
- Varje färg har en unik kodning för att förhindra felaktig inkoppling
Användningsområden
- Lämplig för anläggningar för förnyelsebar energi, exempelvis vindkraftverk
- För mobila och stationära kraftstationer
- För anslutning av motorer, transformatorer och generatorer
- Ljus- och ljudteknik
Produktegenskaper
- Chassikåpa med rak ingång, inklusive packning
- Kontaktelementet fixeras med tillhörande låssprint, sprinten kan bara användas en gång.
- Kontaktdon utan kontakter, kontaktelement beställes separat
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
Märkspänning (V)
- 1000 V
-
Stötspänning
- 8 kV
Märkström
- Max krimp 660 A
-
Pollution degree
- 3
-
Poltal
- Krimpanslutning: koppar, silverpläterad
-
Antal poler
- 1
-
Anslutningsmetoder
- Krimpanslutning: 35 - 240 mm²
-
Material
- Material kontaktdon: PBT
- Låssprint: PA
-
Skyddsklass
- IP 67 (max, beroende på val av förskruvning)
- IP 20 (omatat utförande)
-
Antal matningar
- 500
-
Standarder/Godkännanden
- VDE Reg. No. D42
-
Temperaturområde
- -25°C upp till +125°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.