Webshop

EPIC® POWER LS1 D6 kort

Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning

EPIC® LS1 Strömkabelkontakt kort med kopplingsmutter

  • Reducerad längd för kablar som är enkla att montera
  • Tillverkad i Tyskland

Maskin- och anläggningkonstruktionVindkraftGod kemisk resistensKorrosionsbeständigMaximalt skydd mot vibrationerMekanisk resistensMonteringstidOptimal dragavlastningUtrymmeskravRobustIntegrerad SKINTOP®-förskruvningStörningssignalerVattentätVariation av godkännanden och certifikat

CEVDEcRUusEAC

Art nr ArtikelbeskrivningKontaktelement inkluderadeKlämningsintervall maxKlämområde (mm)InsatskonfigurationAntal / förp.Enhet

Pris

LS1 D6 kabeldon, kort utförande, 5+PE, hona
73000028
LS1 D66118,5 - 115+PE5
73000030
LS1 D6-118,5 - 115+PE20
73000029
LS1 D6615,510,5 - 15,55+PE5
73000031
LS1 D6-15,510,5 - 15,55+PE20
76123100
LS1 D6615,57,5 - 15,55+PE5
76123610
LS1 D6-15,57,5 - 15,55+PE20
LS1 D6 kabeldon, kort utförande, 3+PE+4, hona
73000024
LS1 D68118,5 - 113+PE+45
73000026
LS1 D6-118,5 - 113+PE+420
73000025
LS1 D6815,510,5 - 15,53+PE+45
73000027
LS1 D6-15,510,5 - 15,53+PE+420
76124100
LS1 D6815,57,5 - 15,53+PE+45
76124610
LS1 D6-15,57,5 - 15,53+PE+420
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög ström/spänning på liten yta, perfekt lösning för exempelvis elmotorer
  • EMC-optimerad
  • Säker att använda i fältinstallationer tack vare hög skyddsklass

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Servomotorer och servokablage

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V)

  • 630 V (2 mm kontakter)
  • 250 V (1 mm kontakter)

Stötspänning

  • 6 kV (2 mm kontakter)
  • 4 kV (1 mm kontakter)

Märkström

  • 26A/3 + jord + 4, 25A/5 + jord (2 mm kontakter)
  • 7 A (1 mm kontakter)

Miljöklass

  • 3

Kontaktmotstånd

  • < 4 mOhm

Poltal

  • Guldpläterad mässing

Antal poler

  • 3+PE+4(2mm/1mm)
  • 5+PE(2mm)

Anslutningsmetoder

  • Krimpavslutning: 0,5–4,0 mm² (2 mm kontakt)
  • Krimpanslutning: 0,14 - 1,0 mm² (1 mm kontakter)

Material

  • Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods, nickelpläterad mässing
    Insats: PA,
    Packning: FPM

Skyddsklass

  • IP68 (10h/1m)

Antal matningar

  • 500

Standarder/Godkännanden

  • Godkänd enligt VDE-REG nr. B25
  • UL File Number: E249137

Temperaturområde

  • -25°C upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.