Enkelt termineringsverktyg

Verktyget för snabb och exakt demontering av parskärmning för PiMF-kabel med exakt samma längd. Den integrerade hållaren underlättar isättningen av ledarna.

Art nr Benämning Enhet Pris
60503 Enkelt termineringsverktyg
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • Precis och snabb borttagning av parskärm i PiMF-kablar.
  • Alla folier tas bort med exakt samma längd, vilket säkerställer att de fyra folieskärmarnas avstånd motsvarar tillgängligt utrymme på GG45.
  • Den integrerade hållaren för hantering av ledare förenklar anslutningen av ledarna. Enkel hantering för snabb och reproducerbar skalning.
  • Ett applikationsblad medföljer. De genomträngande terminalerna är justerbara och utbytbara.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 5.0 Klassificering: Specialverktyg för telekommunikation

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Specialverktyg för kommunikationsteknik

  • Varning! Easy Termination Tools är avsedda för GG45-installation.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.