Comfort Tool

Tången används för en enkel, snabb och säker installation av snap-in-kontaktdon, varvid 8 ledare kan förbindas samtidigt.

Art nr Benämning Enhet Pris
60501 Comfort Tool
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • Detta verktyg rekommenderas för en snabb, enkel och pålitlig installation av Snap-in-kontakter. Alla 8 ledare termineras på en gång.
  • Märkningen på tången anger den korrekta skalningsdimensionen.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 5.0 Klassificering: Specialverktyg för telekommunikation

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Specialverktyg för kommunikationsteknik

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.