UNITRONIC® SENSOR Ventilkontakter-M12

Ventilkontakt till rak M12 hane

Sensor/actuator cordset, Valve connector on M12 plug, PUR halogenfree, 3-pin, with LED, Typ A, Typ B , Typ C, IP65/IP67

Vattentät Släpkedja Utrymmeskrav Monteringstid Maskin- och anläggningkonstruktion Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Art nr Benämning Antal poler Längd (m) LED Märkspänning (V) Förp. Enhet Pris
Rak M12 hane till ventilkontakt DIN-A (18 mm)
22260550
AB-C3-M12MS-0,3PUR-A-1L-S 3 0,3 1 LED 24 1
22260551
AB-C3-M12MS-0,6PUR-A-1L-S 3 0,6 1 LED 24 1
22260552
AB-C3-M12MS-1,0PUR-A-1L-S 3 1 1 LED 24 1
22260553
AB-C3-M12MS-2,0PUR-A-1L-S 3 2 1 LED 24 1
Rak M12 hane till ventilkontakt DIN-A (18 mm) för tryckvaktsgivare
22260573
AB-C5-M12MS-0,3PUR-AD-2L 5 0,3 2 LEDs 24 1
22260572
AB-C5-M12MS-0,6PUR-AD-2L 5 0,6 2 LEDs 24 1
22260571
AB-C5-M12MS-1,0PUR-AD-2L 5 1 2 LEDs 24 1
22260570
AB-C5-M12MS-2,0PUR-AD-2L 5 2 2 LEDs 24 1
Rak M12 hane till ventilkontakt DIN-B (10 mm)
22260558
AB-C3-M12MS-0,3PUR-B-1L-S 3 0,3 1 LED 24 1
22260559
AB-C3-M12MS-0,6PUR-B-1L-S 3 0,6 1 LED 24 1
22260560
AB-C3-M12MS-1,0PUR-B-1L-S 3 1 1 LED 24 1
22260561
AB-C3-M12MS-2,0PUR-B-1L-S 3 2 1 LED 24 1
Rak M12 hane till ventilkontakt B-IND (11 mm)
22260554
AB-C3-M12MS-0,3PUR-BI-1L-S 3 0,3 1 LED 24 1
22260555
AB-C3-M12MS-0,6PUR-BI-1L-S 3 0,6 1 LED 24 1
22260556
AB-C3-M12MS-1,0PUR-BI-1L-S 3 1 1 LED 24 1
22260557
AB-C3-M12MS-2,0PUR-BI-1L-S 3 2 1 LED 24 1
Rak M12 hane till ventilkontakt DIN-C (8 mm)
22260566
AB-C3-M12MS-0,3PUR-C-1L-S 3 0,3 1 LED 24 1
22260567
AB-C3-M12MS-0,6PUR-C-1L-S 3 0,6 1 LED 24 1
22260568
AB-C3-M12MS-1,0PUR-C-1L-S 3 1 1 LED 24 1
22260569
AB-C3-M12MS-2,0PUR-C-1L-S 3 2 1 LED 24 1
Rak M12 hane till ventilkontakt C-IND (9,4 mm)
22260562
AB-C3-M12MS-0,3PUR-CI-1L-S 3 0,3 1 LED 24 1
22260563
AB-C3-M12MS-0,6PUR-CI-1L-S 3 0,6 1 LED 24 1
22260564
AB-C3-M12MS-1,0PUR-CI-1L-S 3 1 1 LED 24 1
22260565
AB-C3-M12MS-2,0PUR-CI-1L-S 3 2 1 LED 24 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kostnadsbesparande tack vare snabb och enkel installation
  • Utrymmesoptimerad design
  • Snabb och enkel felsökning

Produktegenskaper

  • Lämplig för släpkedjor
  • Med skyddskrets (Z-diod), PE bryggad (utom konstruktionen AD)
  • Statusindikering via LED (gul)
    Tillslagsindikering via 2 LED (röd/grön)
  • Kablarna har märkhållare
  • PWIS-fri

Design

  • 3 eller 5 x 0.5 mm²
  • Ledaridentifikation:
    Svarta ledare med vita siffror +grön/gul
  • Yttermantel: halogenfri PUR, svart
  • Kabeldiameter:
    4,5 mm
    5,3 mm

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel

Material

  • Plätering: Ni/Au
    Material låsmutter: Zink, nickelpläterad
    Material kåpa: TPU (flambeständig, självslocknande)

Skyddsklass

  • IP65/IP67

Omgivningstemperatur (drift)

  • Ventilkontaktdon
    -20°C till +85°C
    Kontaktdon/sockel
    -25°C till +90°C
  • Fast dragning -40 °C till +80 °C
    Rörlig -20 °C till +80 °C

Kodning

  • A-kod

Märkström

  • 4 A

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.