UNITRONIC® SENSOR M12 | M16
Kontaktdon M12/M16 med ansluten stamkabel
Prefabricerad M12/M16-stamledning (PUR yttermantel) för enkel anslutning till passiva S/A-distributörer och för flexibla applikationer (kabelkedja).
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Anslutningskabel för M8 splitterboxar med 4-10 portar
- Istället för individuell kabeldragning används mångledarkabel (masterkabel) som anslutning av splitterboxen
- Hybridkabel för både signal och kraft
Produktegenskaper
- Vinklat uttag M12 till öppen ledningsände, halogenfritt
- Vinklad M16 hona till öppen ände
- Lämplig för släpkedjor
- PWIS-fri
Design
- Ledartvärsnitt:
M16: Spänning 0,75 mm2, signal: 0,34 mm²;
M12: 0,14 mm² - Ledarisolering: PP (M12), PVC (M16)
- Yttermantel: PUR, svart
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel
Material
- Contact: CuZn
Contact surface: Ni/Au
Knurl: Nickel-plated brass
Gripping body: TPU, flame-retardant, self-extinguishing
Skyddsklass
- IP 67
- IP 65/IP 67/IP 68 (M12)
Omgivningstemperatur (drift)
- Plug/socket -25°C to +90°C
- Fast dragning -40 °C till +90 °C
-40 °C till +80 °C (M12)
Rörlig -5 °C till 80 °C
Kodning
- A-kod
Märkström
- 4 A
- 1,5 A (M12)
- Kopparbas, utgångspunkt: inklusive koppar. Se lapp.se/service för definition och beräkning kopparpris.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.