Splitterbox M8

Splitterbox med M8 portar och M12/M16 masterkabelanslutning

Passive distribution boxes with M8 slots and fixed installed master cable in a fully sealed housing for a structured wiring of sensors and actuators

Vattentät Släpkedja Utrymmeskrav Maskin- och anläggningkonstruktion Kompletterande automationskomponenter från Lapp

cRUus

Art nr Benämning Anslutningsledning (antal poler) Längd (m) Antal portar Indikering Enhet Pris
Masterkabel
22260026
AB-B4-M8L-4-5,0PUR - 5 4 Med LED
22260027
AB-B4-M8L-4-10,0PUR - 10 4 Med LED
22260028
AB-B6-M8L-6-5,0PUR - 5 6 Med LED
22260029
AB-B6-M8L-6-10,0PUR - 10 6 Med LED
22260030
AB-B8-M8L-8-5,0PUR - 5 8 Med LED
22260031
AB-B8-M8L-8-10,0PUR - 10 8 Med LED
22260032
AB-B10-M8L-10-5,0PUR - 5 10 Med LED
22260033
AB-B10-M8L-10-10,0PUR - 10 10 Med LED
Med M12 masterkabelanslutning
22260038
AB-B4-M8L-4-M12 8 - 4 Med LED
22260039
AB-B6-M8L-6-M12 8 - 6 Med LED
M16 anslutning
22260034
AB-B4-M8L-4-M16 8 - 4 Med LED
22260035
AB-B6-M8L-6-M16 10 - 6 Med LED
22260036
AB-B8-M8L-8-M16 12 - 8 Med LED
22260037
AB-B10-M8L-10-M16 14 - 10 Med LED
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kostnadseffektiv och smart anslutning av givare och ställdon
  • Istället för individuell kabeldragning används mångledarkabel (masterkabel) som anslutning av splitterboxen
  • Hybridkabel för både signal och kraft
  • Inga monteringskostnader
    eftersom masterkabeln
    redan är monterad
  • Lämplig för släpkedjor

Produktegenskaper

  • 1 signal per port
  • Med masterkabel eller M12/M16 masterkabelanslutning
  • Visuell indikering av driftläge och givarstatus via LED
  • PWIS-fri

Standarder/Godkännanden

  • E-File-nummer: E75770

Design

  • Ledarisolering: PVC
  • Yttermantel: PUR, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002585
  • ETIM 5.0 klassificering: Passiva givar-/ställdonsanslutningar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002585
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Passiv sensor-/aktorfördelare

Skyddsklass

  • IP65/IP67

Omgivningstemperatur (drift)

  • -30°C till +80°C
  • Kabel, fast installation
    -40°C till +90°C
    Kabel, flexibel installation
    -5°C till 80°C

Märkström per port

  • 2 A

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Oanvända portar ska täckas med skyddslock (se tillbehör). (M8: 22260606, M12: 22260605)