LANmark-7 GG45 patchkabel

Patchkabeln har två fyrpariga kontakter som inte är kompatibla vid en lägre hastighet. Kabeln, som är skärmad och halogenfri, har en låg rökgasemission.

Halogenfri

Art nr Benämning Färg Längd (m) Enhet Pris
60641 LANmark-7 GG45 patchkabel 1,0 m orange 1
60642 LANmark-7 GG45 patchkabel 2,0 m orange 2
60643 LANmark-7 GG45 patchkabel 3,0 m orange 3
60644 LANmark-7 GG45 patchkabel 5,0 m orange 5
60645 LANmark-7 GG45 patchkabel 10,0 m orange 10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • LANmark-7 patchkabel med två 4-pars, CAT.7-kontakter gör det möjligt att köra en GG45 permanent länk i 600 MHz-läge.
  • Skärmad version
  • 2 x GG45 4-par, ej bakåtkompatibel kontaktering
  • Låg rökdensitet och halogenfri (LSZH)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 5.0 Class-Description: Patchkabel koppar

Medelstort vågmotstånd

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.