Snap-in-adapter för DIN-skenemontage

Adaptern i plastkåpan, inklusive snap-in-kontaktdonet, är lämplig för användning i industriella anläggningar och den har en klämma med 45 graders lutning.

Art nr Benämning Enhet Pris
60795 Snap-in-adapter för DIN-skenemontage
60797 Lock till Snap-in-adapter för DIN-skenemontage
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • CAT.6 Snap-in-kontakt inklusive platskåpa
  • Lämplig för användning i industriapplikationer
  • Vinklat uttag på 45°
  • Flera adaptrar går att seriekoppla
  • Ramar förpackade i par (höger/vänster)
  • Sidoskydd till Snap-in skenadapter (60797)
  • För solida ledare: AWG24/1 –AWG22/1
  • Färg: ren vit (RAL 9010)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.