Patchpanel modular Mini, för panelmontage

Den modulära minipatchpanelen, som har 12 anslutningar och en integrerad dammavskärmning, är kompatibel med alla typer av snap-in-kontaktdon.

Art nr Benämning Enhet Pris
62112 Patchpanel modular Mini, för panelmontage
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • 12 anslutningar med integrerad dammskyddskåpa
  • Kompatibel med alla snap-in-kontakter
  • Genomföringsmöjligheter både från fram- och undersida: två förtillverkade öppningar på baksidan och en förtillverkad öppning på den undre panelen ger mer flexibel kabelgenomföring
  • Hål för buntband, för fäste av kabeln
  • För användning med skrivbordsutrustning, i golvluckor eller i kabelgångar
  • Tryckt numreringssystem
  • Mått (BxHxD): 200 x 40 x 230 mm
  • Färg: grå-vit (RAL 9002)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 Klassificering: Anslutningsboxar för infällt montag i vägg/tak

  • Levereras utan snap-in-kontakter!
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.