Panelmonterad kåpa (84x84 mm) och täcklock

Kåpan, som kan monteras på en vägg, har en integrerad täckram med en installationsring. Den kan användas på platser, där en infälld installation inte är möjlig eller inte önskvärd.

Art nr Benämning Enhet Pris
60632 Panelmonterad kåpa 45
60732 Panelmonterad kåpa 50
60652 Panelmonterad täckram 45
60852 Panelmonterad täckram 50
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • Kåpa för utvändigt montage, med integrerad frontram
  • Frontram med integrerad monteringsring (2-delad)
  • Används i områden där dolda installationer inte är möjliga eller önskvärda
  • Lämplig för datauttag LSA+ CAT.6
    (kåpa 50)
  • Frontram även för användning i infällt uttag
  • Mått: 84 x 84 mm
  • Höjd: 40 mm inkl. ram)
  • Färg: ren vit (RAL 9010)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000371
  • ETIM 5.0 Klassificering: Plintar för telekommunikation

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.