Pachpanel modular, utdragbar

Den modulära, utdragbara panelen med en framsida, som kan lutas 45 grader, möjliggör problemlös och snabb installation samt ger ett enkelt underhåll.

Art nr Benämning Enhet Pris
60124 Pachpanel modular, utdragbar
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • 19" modulär patchpanel, utdragbar
  • Frontskärmen går att dra ut och vrida upp till en vinkel på 45°, vilket möjliggör snabb och enkel installation, såväl som enkelt underhåll (glidmekanism)
  • 24 anslutningar med integrerad dammskyddskåpa
  • Kompatibel med alla snap-in-kontakter
  • Stabil metallkonstruktion
  • Böjlig etikett för numreringssystemet
  • Mått: 19" - 1RU - 125 mm
  • Färg: grå-vit (RAL 9002)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 Klassificering: Anslutningsboxar för infällt montag i vägg/tak

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Eluttag, kåpa för montering i vägg/innertak

  • Levereras utan snap-in-kontakter!
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.