Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Förbindningsledning M12 på M12, (A-kodning) med PUR yttermantel för strömförsörjning av automatiseringsenheter. Utförande som är kompatibelt med kabelkedjor.
Anslutningsledning M12 på öppen ledningsände, (A-kodning) med PUR yttermantel för strömförsörjning av automatiseringsenheter. Utförande som är kompatibelt med kabelkedjor.
Behöver du mycket kraft? Kraftkabeln i PVC med kontakter i båda ändar (M12L-kontakter) förser dina enheter och maskiner med höga spänningar och strömmar på nolltid. De gjutna kontakterna ger en säker anslutning – även vid kontinuerliga rörelser i släpkedjor eller vid applikationer med torsion.
Vad praktiskt! Patchkabeln av PVC som kan användas universellt för data- och signalöverföring har redan kontakter i båda ändar. Inte nog med det: Tack vare snap-in-funktionen kan man nu ansluta den mötande kontakten på M8-sidan ännu snabbare och helt utan verktyg. Med andra ord: tryck på den istället för att skruva på den.
Datakontakten M12X överför data och signaler på ett absolut tillförlitligt sätt. Tack vare sin vibrationssäkra design är den även lämplig för användning i rörliga maskindelar och släpkedjor. Den finns som kabelkontaktdon, kopplingskontakt eller apparatskåpsgenomföring och med IDC- eller krimpanslutning.