Keystone Clips till EVO Snap-in-kontakter

De svarta Keystone-byglarna, som är lämpliga för EVO snap-in-kontaktdon, är lämpliga för en väggtjocklek på 1,5-1,75 mm.

Art nr Benämning Enhet Pris
61203 Keystone Clips till EVO Snap-in-kontakter
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • Röd Keystone-klämma passande LANmark EVO Snap-in-uttag (för väggtjocklek 1,5 - 1,75 mm)
  • Lämplig för EVO Snap-in-kontakter
  • Ej lämpad för GG45-kontakter

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 Klassificering: Anslutningsboxar för infällt montag i vägg/tak

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Eluttag, kåpa för montering i vägg/innertak

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.