LANmark-7A GG45 Snap-in kontakt

Det skärmade uttaget med färgkodning är lämpligt för alla modulära komponenter och den möjliggör en förbindelse mellan alla de 8 ledarna i ett enda arbetssteg.

Art nr Benämning Enhet Pris
63104 LANmark-7A, 1000 MHz Snap-In GG45 Conn.
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • Skärmat CAT.7 GC45-uttag inkl. EMC-hölje
  • Lämplig för AWG 22, 23 och 24
  • Färgkodad enligt EIA /TIA 568A och B
  • Snabb och optimerad anslutning av alla 8 ledarna
  • Lämplig för modular-komponenter
  • Alla applikationer definierade för CAT.5 / 6 och 7 stöds:

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.