Webshop

SPD - "SPEED" Rostfria golvskåp, fristående eller för ihopbyggnad

Bra flexibilitet med högsta skyddsklass IP69 och högsta slagtålighet IK10

Golvskåp med bakstycke och tak bockat av en plåt som ger helt släta ytor och lägre kostnad. Enkel- eller dubbeldörr i många storlekar, helt i rostfritt stål.

  • Hög finish och mycket stabil dörr utan vassa kanter
  • Flera skåp kan enkelt monteras ihop
  • Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionOlja & GasLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensKorrosionsbeständigRobustVattentät

CULUS

Art nr BenämningB (mm)H (mm)D (mm)Montageplåt (mm)Antal dörrarEnhet

Pris

Rostfritt golvskåp SPD "SPEED" med 1 dörr och bipackad montageplåt
83674000
SPD6018040 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"6001800400500 x 1 7001
83674001
SPD6018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"6001800500500 x 1 7001
83674002
SPD6018060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"6001800600500 x 1 7001
83674003
SPD6020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"6002000500500 x 1 9001
83674004
SPD6020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"6002000600500 x 1 9001
83674005
SPD8018040 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"8001800400700 x 1 7001
83674006
SPD8018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"8001800500700 x 1 7001
83674007
SPD8018060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"8001800600700 x 1 7001
83674008
SPD8020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"8002000500700 x 1 9001
83674009
SPD8020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"8002000600700 x 1 9001
83674010
SPD10018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"10001800500900 x 1 7001
83674011
SPD10018060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"10001800600900 x 1 7001
83674012
SPD10020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"10002000500900 x 1 9001
83674013
SPD10020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"10002000600900 x 1 9001
Rostfritt golvskåp SPD "SPEED" med 2 dörrar (utan mittstolpe) och bipackad montageplåt
83674020
SPD12018040 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"120018004001 100 x 1 7002
83674022
SPD12018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"120018005001 100 x 1 7002
83674024
SPD12018060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"120018006001 100 x 1 7002
83674026
SPD12020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"120020005001 100 x 1 9002
83674028
SPD12020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"120020006001 100 x 1 9002
Rostfritt golvskåp SPD "SPEED" med 2 dörrar (med löstagbar mittstolpe) och bipackad montageplåt
83674030
SPD12018040CM ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"120018004001 100 x 1 7002
83674032
SPD12018050CM ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"120018005001 100 x 1 7002
83674034
SPD12018060CM ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"120018006001 100 x 1 7002
83674036
SPD12020050CM ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"120020005001 100 x 1 9002
83674038
SPD12020060CM ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"120020006001 100 x 1 9002
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mycket robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
  • Enkelt att montera ihop flera skåp sida vid sida
  • Högsta skyddsklass IP66/IP69
  • Högsta slagtålighet IK10
  • Godkänd enligt UL File Nr. E254336

Användningsområden

  • Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
  • Livsmedels- och dryckesindustri
  • Kemisk och petrokemisk industri
  • Läkemedelsindustri

Produktegenskaper

  • Montageplåt kan monteras både framifrån och skjutas in från sidan
  • Yta fin satin, "medium Scotch Brite"
  • Dörren har vikta kanter på långsidorna för ökad stabilitet
  • För Ex-applikationer (Grupp II, Kategori 3, Zon 2 & 22) med tillbehör KIT-ATEX-SPD-2-22

Design/Utförande

  • Skåpsram med en eller två dörrar, bakstycke, tak med lyftöglor och montageplåt
  • Vändbar dörr som kan öppnas max 120 grader och har en PU-packning
  • Även IP69 på skåp med dubbeldörr (bredd 1 200 mm) med eller utan mittstolpe
  • Sidogavlar och sockel beställs separat

Övrigt

  • Finns även i version med transparent dörr: SLD
  • Silikonpackning med stort temperaturområde (-50°C till +120°C) vid förfrågan
  • Syrafast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
  • Andra ytor vid förfrågan

Material

  • Skåp: Rostfritt stål AISI 304L
    Gångjärn: Rostfritt stål AISI 304L
    Lås: Rostfritt stål AISI 304L
    Handtag: Polyamid
    Montageplåt: Galvat stål 2,5 mm
    Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan)

Skyddsklass

  • IP66/IP69K
  • NEMA typ 1, 4, 4X, 12

Slagtålighet

  • IK10

Ytbehandling

  • Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite"
  • Montageplåt: Galvaniserad

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.