SLD - "SPEED" Rostfria golvskåp med transparent dörr, fristående eller för ihopbyggnad

Bra flexibilitet med högsta skyddsklass IP69 och högsta slaghållfasthet IK10

Golvskåp med bakstycke och tak bockat av en plåt för släta ytor och lägre kostnad. Helt i rostfritt stål, många storlekar. Transparent enkel- eller dubbeldörr.

  • Hög finish och mycket stabil transparent dörr av LEXAN och rostfritt stål
  • Flera skåp kan enkelt monteras ihop
  • Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används

Kompletterande automatiseringskomponenter från Lapp Livsmedelsindustrin Maskin- och anläggningkonstruktion Olja & Gas Lämplig för användning utomhus God kemisk resistens Korrosionsbeständig Robust Vattentät

CULUS

Art nr Benämning B (mm) H (mm) D (mm) Montageplåt (mm) Antal dörrar Enhet Pris
Rostfritt golvskåp SLD "SPEED" med 1 transparent dörr och bipackad montageplåt
83674500
SLD6018040 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED" 600 1800 400 500 x 1 700 1
83674501
SLD6018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED" 600 1800 500 500 x 1 700 1
83674502
SLD6018060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED" 600 1800 600 500 x 1 700 1
83674503
SLD6020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED" 600 2000 500 500 x 1 900 1
83674504
SLD6020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED" 600 2000 600 500 x 1 900 1
83674505
SLD8018040 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED" 800 1800 400 700 x 1 700 1
83674506
SLD8018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED" 800 1800 500 700 x 1 700 1
83674507
SLD8018060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED" 800 1800 600 700 x 1 700 1
83674508
SLD8020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED" 800 2000 500 700 x 1 900 1
83674509
SLD8020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED" 800 2000 600 700 x 1 900 1
83674510
SLD10018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED" 1000 1800 500 900 x 1 700 1
83674511
SLD10018060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED" 1000 1800 600 900 x 1 700 1
83674512
SLD10020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED" 1000 2000 500 900 x 1 900 1
83674513
SLD10020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED" 1000 2000 600 900 x 1 900 1
Rostfritt golvskåp SLD "SPEED" med 2 transparenta dörrar (utan mittstolpe) och bipackad montageplåt
83674520
SLD12018040 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED" 1200 1800 400 1 100 x 1 700 2
83674522
SLD12018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED" 1200 1800 500 1 100 x 1 700 2
83674524
SLD12018060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED" 1200 1800 600 1 100 x 1 700 2
83674526
SLD12020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED" 1200 2000 500 1 100 x 1 900 2
83674528
SLD12020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED" 1200 2000 600 1 100 x 1 900 2
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mycket robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
  • Enkelt att montera ihop flera skåp sida vid sida
  • Högsta skyddsklass IP66/IP69
  • Högsta slaghållfasthet IK10
  • Godkänd enligt UL File Nr. E254336

Användningsområden

  • Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
  • Livsmedels- och dryckesindustri
  • Kemisk och petrokemisk industri
  • Läkemedelsindustri

Produktegenskaper

  • Montageplåt kan monteras både framifrån och skjutas in från sidan
  • Yta fin satin, "medium Scotch Brite"
  • Dörren har vikta kanter på långsidorna för ökad stabilitet
  • För Ex-applikationer (Grupp II, Kategori 3, Zon 2 & 22) med tillbehör KIT-ATEX-SLD-2-22

Design/Utförande

  • Skåpsram med en eller två transparenta dörrar, bakstycke, tak med lyftöglor och montageplåt
  • Vändbar transparent dörr som kan öppnas max 120 grader och har en PU-packning
  • Även IP69 på skåp med dubbeldörr (bredd 1 200 mm) med eller utan mittstolpe
  • Sidogavlar och sockel beställs separat

Övrigt

  • Finns även i version med solid dörr: SPD
  • Silikonpackning med stort temperaturområde (-50°C till +120°C) vid förfrågan
  • Syrafast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
  • Andra ytor vid förfrågan

Material

  • Skåp: Rostfritt stål AISI 304L
    Dörr: Transparent LEXAN (polykarbonat) och rostfritt stål AISI 304L
    Gångjärn: Rostfritt stål AISI 304L
    Lås: Rostfritt stål AISI 304L
    Handtag: Polyamid
    Montageplåt: Galvat stål 2,5 mm
    Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan)

Skyddsklass

  • IP66/IP69K
  • NEMA typ 1, 4, 4X, 12

Slaghållfasthet

  • IK10

Ytbehandling

  • Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite"
  • Montageplåt: Galvaniserad

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.