Webshop

EMP - "EGO" Flexibla rostfria golvskåp, fristående eller för ihopbyggnad

Hög flexibilitet med högsta skyddsklass IP69 och högsta slagtålighet IK10

Vår mest flexibla serie golvskåp, alla sidor är avtagbara. Finns med enkel- eller dubbeldörr i många storlekar, helt tillverkad i rostfritt stål 1.4307 (AISI 304L).

  • Hög finish och mycket stabil dörr utan vassa kanter
  • Flera skåp kan enkelt monteras ihop
  • Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionOlja & GasLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensKorrosionsbeständigRobustVattentät

CULUS

Art nr BenämningB (mm)H (mm)D (mm)Montageplåt (mm)Antal dörrarEnhet

Pris

Rostfritt golvskåp EMP "EGO" med 1 dörr och bipackad montageplåt
83676001
EMP6018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"6001800500500 x 1 7001
83676005
EMP6020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"6002000500500 x 1 9001
83676007
EMP8018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"8001800500700 x 1 7001
83676008
EMP8018060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"8001800600700 x 1 7001
83676009
EMP8018080 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"8001800800700 x 1 7001
83676011
EMP8020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"8002000500700 x 1 9001
83676012
EMP8020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"8002000500700 x 1 9001
83676013
EMP8020080 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"8002000600700 x 1 9001
Rostfritt golvskåp EMP "EGO" med 2 dörrar (utan mittstolpe) och bipackad montageplåt
83676018EMP12018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"120018005001 105 x 1 7002
83676019EMP12020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"120020006001 105 x 1 9002
Rostfritt golvskåp EMP "EGO" med 2 dörrar (med löstagbar mittstolpe) och bipackad montageplåt
83676028
EMP16018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"160018005001 500 x 1 7002
83676030
EMP16018060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"160018006001 500 x 1 7002
83676032
EMP16018080 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"160018008001 500 x 1 7002
83676034
EMP16020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"160020005001 500 x 1 9002
83676036
EMP16020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"160020006001 500 x 1 9002
83676038
EMP16020080 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"160020008001 500 x 1 9002
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Marknadens kanske bästa flexibla golvskåp, perfekt där kvalitet, hygien och hög skyddsklass efterfrågas
  • Enkelt att montera ihop flera skåp sida vid sida
  • Högsta skyddsklass IP66/IP69
  • Högsta slagtålighet IK10
  • Godkänd enligt UL File Nr. E254336

Användningsområden

  • Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
  • Livsmedels- och dryckesindustri
  • Kemisk och petrokemisk industri
  • Läkemedelsindustri

Produktegenskaper

  • Montageplåt kan monteras både framifrån och skjutas in från sidan
  • Yta fin satin, "medium Scotch Brite"
  • Dörren har vikta kanter på långsidorna för ökad stabilitet
  • För Ex-applikationer (Grupp II, Kategori 3, Zon 2 & 22) med tillbehör KIT-ATEX-EMP-2-22

Design/Utförande

  • Skåpsram med en eller två dörrar, bakstycke, tak med lyftöglor och montageplåt
  • Vändbar transparent dörr som kan öppnas max 120 grader och har en PU-packning
  • Även IP69 på skåp med dubbeldörr med eller utan mittstolpe
  • Sidogavlar och sockel beställs separat

Övrigt

  • Finns även i version med transparent dörr: EML
  • Silikonpackning med stort temperaturområde (-50°C till +120°C) vid förfrågan
  • Syrafast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
  • Andra ytor vid förfrågan

Material

  • Skåp: Rostfritt stål AISI 304L
    Gångjärn: Rostfritt stål AISI 304L
    Lås: Rostfritt stål AISI 304L
    Handtag: Polyamid
    Montageplåt: Galvat stål 2,5 mm
    Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan)

Skyddsklass

  • IP66/IP69K
  • NEMA typ 1, 4, 4X, 12

Slagtålighet

  • IK10

Ytbehandling

  • Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite"
  • Montageplåt: Galvaniserad

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.