Tastomat - Handburen industrikapsling

Robust handkapsling med hög skyddsklass

Manöverkapsling för styr-, kontroll- och tryckknappsfunktion som passar i riktigt tuffa industriapplikationer. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lapp Lämplig för användning utomhus God kemisk resistens Korrosionsbeständig Mekanisk resistens Låg vikt Oljeresistent UV-beständig Vattentät

Art nr Benämning B (mm) L (mm) H (mm) Enhet Pris
83655810 TAS 100 91 251 46
83655812 TAS 200 91 251 80
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Passar i riktigt tuffa industriapplikationer, tillverkad i 30% glasfiberförstärkt polyamid
  • Perfekt i kombination med mekaniska tryckknappar och strömställare
  • På ovansidan finns en 5 mm hög kant som skyddar monterade knappar mot ofrivillig påverkan och mekanisk åverkan
  • Underdelen är både välvd och ribbad för att ge ett säkert och stabilt grepp

Användningsområden

  • Manöverkapsling för styr-, kontroll- och tryckknappsfunktion
  • Kranstyrning och maskinkontroll
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • Oförlorbara skruvar av rostfritt stål
  • Olje- och bensinbeständig
  • Fästnockar i botten för montage av kretskort/monteringsplatta

Leveransomfattning

  • Kapsling med packning, 6 st lockskruvar och 4 st montageskruvar

Brandspridningsklass

  • UL94-HB/1,6 mm

Färg

  • Ljusgrå liknande RAL 7035

Material

  • Polyamidplast med 30% glasfiberfärstärkning, olje- och bensinbeständig

Montering

  • Rostfria skruvar (VA2), oförlorbara

Skyddsklass

  • IP65

Slaghållfasthet

  • Enligt DIN 53453 16 kJ/m²

Temperaturbeständig

  • Enligt DIN 53461 metod A 195°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.