Tillbehör Euromas i PC eller ABS - Gångjärn SchM
Utanpåliggande gångjärn som håller ihop lock och botten. En sats består av 2 st gångjärn i polykarbonat. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | Benämning | Beskrivning | Passar till | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
83656352 | SchM | Utanpåliggande gångjärn, 1 sats=2 st | Kapslingar med ett lock med höjd på minst 15mm |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Utanpåliggande gångjärn som håller ihop lock och botten
Övrigt
- Kräver mekanisk bearbetning
Leveransomfattning
- En sats består av 2 st gångjärn i polykarbonat
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.