Euromas II i PC eller ABS - Halogenfri med modern design
Modern stilren design och hög skyddsklass
Kapsling som lämpar sig väl för elektronikkomponenter i tuff miljö. Stort urval av olika storlekar och modeller. Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- Stort urval av olika storlekar & modeller gör det enklare att hitta en passande kapsling
- Stilren design med fasade kanter och extra många fästmöjligheter för kretskort/montageplatta
- Har oftast montageklackar både i lock och botten
- Version "F" med skyddande kant på locket för säkert montage av membrantangentbord/overlay
- Snabbgängande lockskruvar i rostfritt stål (V2A)
Användningsområden
- Kapslingen är mycket lämplig för elektronikkomponenter i tuff miljö
- Kopplingslåda i industrimiljö
- Handkapsling
- Bordskapsling
- Väggkapsling
Produktegenskaper
- Tillverkad i slagtålig Polykarbonat eller ekonomiskt ABS-plast
- Skyddsklass IP65 (högre på förfrågan)
- Avfasade montageklackar i botten som även klarar rektangulära kretskort
- I "LP" versionen kan kretskort skjutas ned i kapslingen
- Hål utanför kapslingsutrymmet för att fästa kapslingen på vägg
Design/Utförande
- Vissa storlekar är anpassade för Europakort
- Vissa plintar (Wieland KL 16) kan monteras direkt i botten
- För utomhusbruk använd version i Polykarbonat
- Montageplatta, gångjärn, täcklock och väggfäste som tillbehör
Leveransomfattning
- Kapsling med packning och självgängande rostfria lockskruvar (V2A)
Brandspridningsklass
- ABS-plast UL 94 HB
- Polykarbonatplast UL 94 V2 (UL 94 V0 på förfrågan)
-
Färg
- Ljusgrå liknande RAL 7035, andra färger på förfrågan
-
Material
- Kapsling i ABS-plast eller Polykarbonatplast
- Skruvar i rostfritt stål
-
Skyddsklass
- IP65 (Högre på förfrågan)
-
Packning
- Neopren CR (-30°C till +90°C)
Temperaturbeständig
- Enligt DIN 53461 metod A; ABS 74°C och Polykarbonat 135°C
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - F = lock med skyddande kant för tex overlay. LP = spår med möjlighet att skjuta ned kretskort i.