Tillbehör Bocube Alu

Art nr Benämning Beskrivning Passar till Enhet Pris
Monteringsplatta i 2 mm pertinax
83658080 BA MH 1008 Monteringsplatta i pertinax. Skruvar beställs separat. BA 1008..
83658082 BA MH 1413 Monteringsplatta i pertinax. Skruvar beställs separat. BA 1408..
83658084 BA MH 1413 Monteringsplatta i pertinax. Skruvar beställs separat. BA 1413..
83658086 BA MH 1808 Monteringsplatta i pertinax. Skruvar beställs separat. BA 1808..
83658088 BA MH 2413 Monteringsplatta i pertinax. Skruvar beställs separat. BA 2413..
83658090 BA MH 2817 Monteringsplatta i pertinax. Skruvar beställs separat. BA 2817..
Membranventil i set om 5 st, d = 11 mm, självhäftande
83655506 DAE-D11 Membranventil d = 11 mm, självhäftande. 1 förp = 5 st Alla storlekar
Väggfäste i set om 2 st. Skruvar att montera fästet på kapslingen ingår
83658091 BA WL 08-7035 Väggfäste, 1 sats. Ljusgrå BA ..08..
83658092 BA WL 08-7024 Väggfäste, 1 sats. Grafitgrå BA ..08..
83658093 BA WL 13-7035 Väggfäste, 1 sats. Ljusgrå BA ..13..
83658094 BA WL 13-7024 Väggfäste, 1 sats. Grafitgrå BA ..13..
83658095 BA WL 17-7035 Väggfäste, 1 sats. Ljusgrå BA ..17..
83658096 BA WL 17-7024 Väggfäste, 1 sats. Grafitgrå BA ..17..
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För snabb och enkel infästning av olika komponenter finns färdiga montageplattor som passar både i lock och i botten
  • Membranventil för att undvika kondens i kapslingen. Monteras dolt på insidan i botten av kapslingen (bearbetning krävs)
  • Använd det externa väggfästet när kapslingen inte får öppnas vid montage på vägg

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.