Uninorm - Panelmonterad kortkapsling
Plastkapsling för enkel infällning i panel
Plastkapsling för enkel infällning i panel. Tillgänglig i 36 olika storlekar och med ett mycket omfattande tillbehörsprogram. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- 36 olika storlekar
- Ett mycket omfattande tillbehörsprogram kompletterar detta system på ett sinnrikt sätt
- Stabilt montage, på alla fyra kapslingssidorna kan fjäder-, skruv- eller normklämmor monteras
- Fjäderklammersystemet garanterar ett universellt och kostnadseffektivt monteringssätt och erbjuder samtidigt en hög servicevänlighet
- För applikationer där en hög kapslingklass behövs så finns en transparent gummihuv
Användningsområden
- Panelkapsling enligt DIN IEC 61554
- Manöverpaneler
- Instrument
Produktegenskaper
- Flera fästmöjligheter
- Styrspår för kretskort
- Skyddsklass IP40 (upp till IP65 med gummihuv)
- Tillverkad av flamhärdig Noryl
Leveransomfattning
- Kapslingen med frontram (snäppmontage), bakpanel (skruvmontage) och skruvar
Brandspridningsklass
- UL 94 V1/1,47
-
Färg
- Svart liknande RAL 9005
-
Material
- Flamhärdig Norylplast SE1 GFN1
-
Temperaturbeständig
- Enligt DIN 53461 metod A 120°C
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.