Tillbehör Uninorm

Frontpaneler, ramar mm

Ett mycket omfattande tillbehörsprogram kompletterar Uninorm kapslingssystem på ett sinnrikt sätt. Beställ direkt i vår webshop!

Monteringstid

Art nr Benämning Beskrivning Enhet Pris
Frontplåt, eloxerad aluminium, 1,5 mm tjock
83654520 NGS 48 FAE Frontplåt, eloxerad aluminium, 1,5 mm tjock
83654580 NGS 74 FAE Frontplåt, eloxerad aluminium, 1,5 mm tjock
83654550 NGS 77 FAE Frontplåt, eloxerad aluminium, 1,5 mm tjock
83654620 NGS 94 FAE Frontplåt, eloxerad aluminium, 1,5 mm tjock
83654650 NGS 96 FAE Frontplåt, eloxerad aluminium, 1,5 mm tjock
83654680 NGS 98 FAE Frontplåt, eloxerad aluminium, 1,5 mm tjock
Frontpanel i röd genomskinlig plast, 3 mm tjock
83654521 NGS 48 FKT Frontpanel i röd genomskinlig plast, 3 mm tjock
83654581 NGS 74 FKT Frontpanel i röd genomskinlig plast, 3 mm tjock
83654551 NGS 77 FKT Frontpanel i röd genomskinlig plast, 3 mm tjock
83654621 NGS 94 FKT Frontpanel i röd genomskinlig plast, 3 mm tjock
83654651 NGS 96 FKT Frontpanel i röd genomskinlig plast, 3 mm tjock
83654681 NGS 98 FKT Frontpanel i röd genomskinlig plast, 3 mm tjock
Frontram med skruvtäcklock i varje hörn som döljer skruvarna till frontpanel NGS...FAE
83654530 NGS 48 SA Frontram, snäppfastsättning och öppen med skruvtäcklock
83654532 NGS 74 SA Frontram, snäppfastsättning och öppen med skruvtäcklock
83654531 NGS 77 SA Frontram, snäppfastsättning och öppen med skruvtäcklock
83654533 NGS 94 SA Frontram, snäppfastsättning och öppen med skruvtäcklock
83654534 NGS 96 SA Frontram, snäppfastsättning och öppen med skruvtäcklock
83654535 NGS 98 SA Frontram, snäppfastsättning och öppen med skruvtäcklock
Tätning i 1,5 mm Neopren som monteras mellan kapsling och panel (skyddsklass ej definierad)
83654554 NGS 48 DA Tätning, kapsling/panel, förp. = 5 st
83654582 NGS 74 DA Tätning, kapsling/panel, förp. = 5 st
83654552 NGS 77 DA Tätning, kapsling/panel, förp. = 5 st
83654623 NGS 94 DA Tätning, kapsling/panel, förp. = 5 st
83654652 NGS 96 DA Tätning, kapsling/panel, förp. = 5 st
83654682 NGS 98 DA Tätning, kapsling/panel, förp. = 5 st
Tätning i 1,5 mm Neopren som monteras invändigt mellan frontpanel och kapsling (skyddsklass ej definierad)
83654523 NGS 48 DI Tätning invändigt, frontpanel/kapsling, förp. = 5 st
83654583 NGS 74 DI Tätning invändigt, frontpanel/kapsling, förp. = 5 st
83654553 NGS 77 DI Tätning invändigt, frontpanel/kapsling, förp. = 5 st
83654624 NGS 94 DI Tätning invändigt, frontpanel/kapsling, förp. = 5 st
83654653 NGS 96 DI Tätning invändigt, frontpanel/kapsling, förp. = 5 st
83654683 NGS 98 DI Tätning invändigt, frontpanel/kapsling, förp. = 5 st
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Ett mycket omfattande tillbehörsprogram kompletterar detta system på ett sinnrikt sätt

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.