UMP 620... med öppen front, 291x199x100 alt 291x199x120 mm
Stor pulpetkapsling med skyddsklass IP40. Lutande ergonomisk design och öppen front för robust frontpanel i aluminium. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Lutande ergonomisk design
- Öppen front för robust frontpanel i aluminium
- Försänkt yta för skyddat montage av membrantangentbord/overlay
- Inskjutbar bakpanel medger enkel bearbetning för kontaktdon och förskruvning
- Fästnockar passande för Europakort
Användningsområden
- Kontroll- och tangentbordskapsling
- Pulpetkapsling
- Bordskapsling
- Väggkapsling
- Displaykapsling
Produktegenskaper
- Montagenockar för kretskort/montageplatta både i över/underdelen
- Frontpanelen har gängade M3-fästpunkter för parallellt montage av kretskort/montagepanel
- Skyddsklass upp till IP40
Leveransomfattning
- Underdel, överdel, skruvar, täcklock och gummifötter
- Front/bakpanel beställs separat
Brandspridningsklass
- UL94-HB/1,6 mm
-
Färg
- Ljusgrå liknande RAL 7035, täcklock agatgrå liknande RAL 7038
-
Material
- Kapsling i ABS-plast
- Frontplåt och bakpanel i 2 mm eloxerad aluminium
-
Skyddsklass
- IP40
-
Yta
- Eroderingstexturerad
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.