Webshop

UMP 320... med öppen front, 157x199x100 alt 157x199x120 mm

Stor pulpetkapsling med skyddsklass IP40. Lutande ergonomisk design och öppen front för robust frontpanel i aluminium. Beställ direkt i vår webshop!

HalogenfriMonteringstid

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)H (mm)D (mm)Enhet

Pris

Kapsling
83651702UMP 32018 FP-157,5120199
83651709UMP 32014 FP-157,5100199
Tillbehör
83651711FPP 32000Frontpanel i aluminium---
83651715FP 30014Bakpanel i aluminium---
83651714FPK 30014Bakpanel i ABS-plast---
83651628VM-WLNVäggfäste för UMP...14---
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Lutande ergonomisk design
  • Öppen front för robust frontpanel i aluminium
  • Försänkt yta för skyddat montage av membrantangentbord/overlay
  • Inskjutbar bakpanel medger enkel bearbetning för kontaktdon och förskruvning
  • Fästnockar passande för Europakort

Användningsområden

  • Kontroll- och tangentbordskapsling
  • Pulpetkapsling
  • Bordskapsling
  • Väggkapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • Montagenockar för kretskort/montageplatta både i över/underdelen
  • Frontpanelen har gängade M3-fästpunkter för parallellt montage av kretskort/montagepanel

Leveransomfattning

  • Underdel, överdel, skruvar, täcklock och gummifötter
  • Front/bakpanel beställs separat

Brandspridningsklass

  • UL94-HB/1,6 mm

Färg

  • Ljusgrå liknande RAL 7035, täcklock agatgrå liknande RAL 7038

Material

  • Kapsling i ABS-plast
  • Frontplåt och bakpanel i 2 mm eloxerad aluminium

Skyddsklass

  • IP40

Yta

  • Eroderingstexturerad

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.