Webshop

Ultramas 19 UM 3..., UM 5... och UM 6...

Moduluppbyggt kapslingssystem för vägg- och bordsmontage. Anpassa enkelt storlek efter dina behov med utbyggnadssatser. Beställ direkt i vår webshop!

HalogenfriLåg vikt

Art nr BenämningB (mm)H (mm)D (mm)HE (mm)TE (mm)Enhet

Pris

Ultramas 19 UM 3...
83651600UM 3200962,2157,519939
83651601UM 32009 L62,2157,519939
83651605UM 3260962,2157,525939
83651606UM 32609 L62,2157,525939
Ultramas 19 UM 5...
83651623UM 5201172,4224,21994,511
83651624UM 52011 L72,4224,21994,511
Ultramas 19 UM 6...
83651610UM 6200962,2290,919969
83651611UM 62009 L62,2290,919969
83651615UM 6260962,2290,925969
83651616UM 62609 L62,2290,925969
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Med Ultramas kan du enkelt anpassa storlek efter dina behov med utbyggnadssatser
  • Kan användas både vertikalt och horisontellt
  • Kan användas som 19"-kapsling
  • Finns med ventilationsslitsar
  • Täcklock döljer alla skruvar

Produktegenskaper

  • Uppbyggd av två halvor i ABS-plast samt front/ryggpaneler i aluminium eller plast
  • Finns med två djupmått, 199 mm och 259 mm
  • Många olika storlekar, höjden kan alltid byggas ut med utbyggnadssatser
  • Montagenockar för Europakort, kretskort och montageplatta i underdelen
  • Skyddsklass upp till IP40

Leveransomfattning

  • Underdel, överdel, skruvar, täcklock och gummifötter

Brandspridningsklass

  • UL94-HB/1,6 mm

Färg

  • Ljusgrå liknande RAL 7035, fötter och täcklock agatgrå liknande RAL 7038

Material

  • Kapsling i ABS-plast

Skyddsklass

  • IP20 (L=ventilation)
  • IP40 (täckt)

Slagtålighet

  • Enligt DIN 53453 9 kJ/m²

Yta

  • Eroderingstexturerad

Temperaturbeständig

  • Enligt DIN 53461 metod A 74°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • L = har formpassade ventilationsslitsar i övre och nedre halvorna. * Kapslingens bredd kan utökas med hjälp av AB... utbyggnadssatser med n x 9 TE.