Webshop

Elegant Pult - Kompakt pulpetkapsling

Utmärkt ergonomisk design

Liten, elegant och universiell pulpetkapsling med skyddsklass IP40. Finns i tre storlekar, med eller utan displayfönster. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappHalogenfriLåg vikt

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

Kapsling
83653876EG 1240 PPulpetkapsling inkl bakpanel6712540
Tillbehör
83653878EG 1240 PDPulpetkapsling inkl bakpanel och displayfönster 46 x 11 mm, med skyddsskiva till display.6712540
Tillbehör
83653882EG 1545 PPulpetkapsling inkl bakpanel8215045
Tillbehör
83653884EG 1545 PDPulpetkapsling inkl bakpanel och displayfönster 64 x 19,6 mm, med skyddsskiva till display.8220045
Tillbehör
83653888EG 2060 PPulpetkapsling inkl bakpanel11220064
Tillbehör
83653890EG 2060 PDPulpetkapsling inkl bakpanel och displayfönster 87 x 38,4 mm, med skyddsskiva till display.11220064
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Elegant och med en lutande ergonomisk design
  • 3 st storlekar med eller utan displayfönster
  • Inskjutbara gavel av plast och försänkt lock för skyddat montage av membran/overlay
  • Storlek EG 20… är anpassad för Europakort med kontakter
  • Skyddsklass IP40 (högre på förfrågan)

Användningsområden

  • Lämplig för elektronikkomponenter inomhus
  • Pulpetkapsling
  • Handkapsling
  • Väggkapsling
  • Bordskapsling

Produktegenskaper

  • Fästpunkter för kretskort/montageplatta både i lock och botten
  • Utslagbara nyckelhål för väggmontage
  • Stort utbud av tillbehör
  • Kapslingen är uppbyggd av 2 st halvor som skruvas ihop från undersidan

Leveransomfattning

  • Lock, botten, gavel och 4 st skruvar
  • Även displayfönster medföljer EG…PD

Färg

  • Överdel: ljusgrå liknande RAL 7035
  • Underdel: agatgrå liknande RAL 7038

Material

  • Slagfast polystyrenplast

Skyddsklass

  • IP40

Yta

  • Lock texturerat, sidor släta inkl skyddsskiva för display

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.