Tillbehör - Circum
Färgade täcklock ger möjlighet till en mer personlig design av kapslingen Circum. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Färgade täcklock ger möjlighet till en mer personlig design
- Använd det externa väggfästet när kapslingen inte får öppnas vid montage på vägg
- Fästet kan monteras på två olika sätt, vilket gör det anpassningsbart efter applikationen
Leveransomfattning
- Täcklock, fpk = 10 st, räcker till 5 kapslingar
- Väggfäste, en sats består av 4 st fästen i ABS-plast som skruvas fast med medföljande skruvar på baksidan av kapslingen
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.