Circum - Kapsling för bord, vägg, konsoll eller panelmontage

Homogen front med täcklock för skruvarna

Tilltalande liten kapsling för bord, vägg, konsoll eller panelmontage med skyddsklass IP40. Passar i många olika applikationer. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lapp Halogenfri Monteringstid Låg vikt

Art nr Benämning Beskrivning Färg B (mm) L (mm) H (mm) Enhet Pris
Circum C 1435 F
83658861 C 1435 F-7038 Fasta sidogavlar Agatgrå 74,7 145,3 34
83658867 C 1435 F-7024 Fasta sidogavlar Grafitgrå 74,7 145,3 34
83658862 C 1435 F-FP-7038 Lösa sidogavlar Agatgrå 74,7 145,3 34
83658868 C 1435 F-FP-7024 Lösa sidogavlar Grafitgrå 74,7 145,3 34
Circum C 1435 P - Pulpetkapsling med 7° lutande form
83658863 C 1435 P-7038 Fasta sidogavlar Agatgrå 74,7 145,3 34
83658869 C 1435 P-7024 Fasta sidogavlar Grafitgrå 74,7 145,3 34
83658864 C 1435 P-FP-7038 Lösa sidogavlar Agatgrå 74,7 145,3 34
83658870 C 1435 P-FP-7024 Lösa sidogavlar Grafitgrå 74,7 145,3 34
Circum C 1435 F-NG - Infällt montage i vägg/panel eller väggmontage med väggram
83658865 C 1435 F-NG-7038 Infällt montage Agatgrå 74,7 141,4 15
83658871 C 1435 F-NG-7024 Infällt montage Grafitgrå 74,7 141,4 15
83658866 C 1435 WR-7038 Väggram Agatgrå - - -
83658872 C 1435 WR-7024 Väggram Grafitgrå - - -
Circum C 1440 F
83658873 C 1440 F-7038 Fasta sidogavlar Agatgrå 74,7 147 42
83658875 C 1440 F-7024 Fasta sidogavlar Grafitgrå 74,7 147 42
83658874 C 1440 F-FP-7038 Lösa sidogavlar Agatgrå 74,7 147 42
83658876 C 1440 F-FP-7024 Lösa sidogavlar Grafitgrå 74,7 147 42
Circum C 1735 F-NG - Infällt montage i vägg/panel eller väggmontage med väggram
83658877 C 1735 F-NG-7038 Infällt montage Agatgrå 95,7 166,4 15
83658879 C 1735 F-NG-7024 Infällt montage Grafitgrå 95,7 166,4 15
83658878 C 1735 WR-7038 Väggram Agatgrå - - -
83658880 C 1735 WR-7024 Väggram Grafitgrå - - -
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Passar i många olika applikationer, kan fällas in i en vägg/panel, monteras på vägg, bords och handkapsling
  • Täcklocken som döljer skruvarna finns i olika färger och kan fungera som designelement
  • Kretskort kan monteras i upp till 3 nivåer
  • Under täcklocket finns möjlighet till skyddade lösningar med små kortläsare eller kontaktdon
  • Locket finns med fasta eller lösa sidogavlar (förenklar installationen av elektroniken och kan monteras på locket separat)

Användningsområden

  • Kapslingen är mycket lämplig för elektronikkomponenter i kontors/hemmiljö
  • Panelkapsling
  • Handkapsling
  • Väggkapsling
  • Konsolkapsling

Produktegenskaper

  • Locket har skyddande kant för säkert montage av membrantangentbord/overlay
  • Väggmontage med tillbehören väggram eller väggfästen
  • Skyddsklass IP40
  • Fler storlekar är under utveckling

Leveransomfattning

  • Täcklock i samma färg som kapslingen medföljer.
  • Färgade täcklock beställs separat (10-pack)

Färg

  • Agatgrå liknande RAL 7038
  • Grafitgrå liknande RAL 7024

Material

  • ABS-plast

Skyddsklass

  • IP40

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.