Webshop

BOS-Streamline 800 - Handkapsling 209x98x35 mm

Innovativ handkapsling med ergonomisk design

Art nr BenämningBeskrivningFärgSkyddsklassB (mm)L (mm)H (mm)H1 (mm)H2Enhet

Pris

Med membranlock
83653024BS 800 F-7024För membrantangentbordGrafitgråIP 40*98209,334,852,517,6
83653025BS 801 F-7024För membrantangentbord, batterisektionGrafitgråIP 4098209,334,852,517,6
83653026BS 802 F-7024För membrantangentbordGrafitgråIP 6598209,334,852,517,6
83653027BS 803 F-7024För membrantangentbord, batterisektion + packningGrafitgråIP 40*98209,334,852,517,6
83653028BS 804 F-7024För membrantangentbord, batterisektion + packningGrafitgråIP 6598209,334,852,517,6
83653029BS 800 F-7035För membrantangentbordLjusgråIP 40*98209,334,852,517,6
83653030BS 801 F-7035För membrantangentbord, batterisektionLjusgråIP 4098209,334,852,517,6
83653031BS 802 F-7035För membrantangentbordLjusgråIP 6598209,334,852,517,6
83653032BS 803 F-7035För membrantangentbord, batterisektion + packningLjusgråIP 40*98209,334,852,517,6
83653033BS 804 F-7035För membrantangentbord, batterisektion + packningLjusgråIP 6598209,334,852,517,6
Med displayfönster
83653060BS 800 DIS-7024Med displayfönsterGrafitgråIP 40*98209,334,852,517,6
83653061BS 801 DIS-7024Med displayfönster, batterisektionGrafitgråIP 4098209,334,852,517,6
83653062BS 802 DIS-7024Med displayfönsterGrafitgråIP 6598209,334,852,517,6
83653063BS 803 DIS-7024Med displayfönster, batterisektion + packningGrafitgråIP 40*98209,334,852,517,6
83653064BS 804 DIS-7024Med displayfönster, batterisektion + packningGrafitgråIP 6598209,334,852,517,6
83653065BS 800 DIS-7035Med displayfönsterLjusgråIP 40*98209,334,852,517,6
83653066BS 801 DIS-7035Med displayfönster, batterisektionLjusgråIP 4098209,334,852,517,6
83653067BS 802 DIS-7035Med displayfönsterLjusgråIP 6598209,334,852,517,6
83653068BS 803 DIS-7035Med displayfönster, batterisektion + packningLjusgråIP 40*98209,334,852,517,6
83653069BS 804 DIS-7035Med displayfönster, batterisektion + packningLjusgråIP 6598209,334,852,517,6
Stöttålig dekorpackning (fpk 1st)
83653090BS 800 DI-D-1003Stöttålig packningGul------
83653091BS 800 DI-D-3001Stöttålig packningRöd------
83653092BS 800 DI-D-5005Stöttålig packningBlå------
83653093BS 800 DI-D-6032Stöttålig packningGrön------
83653094BS 800 DI-D-7024Stöttålig packningGrafitgrå------
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mycket stort urval av olika utföranden, storlekar och tillbehör, enkel att anpassa till olika applikationer
  • Kapslingen ligger bra i handen tack vare den insvängda "midjan"
  • Rak eller sluttande design beroende på hur lock och botten monteras ihop
  • Stöttålig dekorpackning finns som tillbehör i fem olika färger
  • Skyddsklass upp till IP65

Användningsområden

  • Mobil data-, mät och reglerteknik
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Displaykapsling
  • Konsolkapsling

Produktegenskaper

  • Olika utföranden, med eller utan batterifack/displayfönster/packning
  • Locket har en försänkt yta för skyddat montage av membrantangentbord/overlay
  • Batterifack för 4 st 1,5V - AA batterier
  • Version med displayfönster klarar grafiska displayer upp till 3,5"

Övrigt

  • Displayfönstret monteras med bifogad självhäftande tejp och håller skyddsklass IP65
  • Normalt behövs en täckande ram tryckas på insidan av displayfönstret
  • Täcklock till skruvarna finns som tillbehör, grafitgrå 83653095 eller ljusgrå 83653096 (fpk 20st)

Leveransomfattning

  • Lock, botten och skruvar
  • Version med batterifack har även kontaktfjädrar samt M3-skruvar till facket
  • Version med displayfönster har även självhäftande tejp

Färg

  • Ljusgrå liknande RAL 7035 eller grafitgrå liknande RAL 7024 (silverlack moq 100st)

Material

  • ABS-plast, transparent fönster i polykarbonatplast

Skyddsklass

  • Upp till IP65

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • * Höjs till IP65 med dekorpackning monterad.
  • Dimension H gäller vid rak design och H1/H2 vid sluttande design.